3 inlets sink mixer BIZERTE
SOPAL

3 inlets sink mixer BIZERTE

3 inlets sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • 360° rotating spout.
  • Double independent water source
                Specifikim
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                Specifikime teknike
                • Referencë unike06DRA04
                • Familja e produkteveMixer BIZERTE
                • Grupi i produkteveSink mixer
                • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
                • Data e botimit2022-01-24
                • Numri i botimit1
                Të ngjashme
                • Materiali kryesorTunxh
                • Materiali dytësorKromit
                • Projektuar nëTunizi
                • Prodhuar nëTunizi
                Klasifikimi
                • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
                • IFC classificationTerminali Sanitar
                • Kodi ETIMEG017610
                • Emri ETIMSanitary taps
                • Emrin UNSPSCSanitary ware
                • UNSPSC code301815
                • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
                • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
                • OmniClass Number23-31 11 00
                • OmniClass TitleFaucets

                Rajoni i disponueshëm

                Europe Africa