Non return valve hot water
SOPAL

Non return valve hot water

4.8 nga 5 yje4.8(9 vlerësime)
The non-return valve is a device that controls the direction of water circulation. It allows the passage of fluid in one direction and prevents the passage of fluid in the other direction.
Specifikime teknike
  • Referencë unike3687A01
  • Familja e produkteveNon return valves
  • Grupi i produkteveNon return valves
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëTunizi
  • Prodhuar nëTunizi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Të tjera
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 PërshkrimPiped supply systems
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

Rajoni i disponueshëm

Europe Africa