Double shelf-WARD
SOPAL

Double shelf-WARD

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass body
  • Wall-mounted and invisible
  • Hardware provided
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSB47A04
  • Familja e produkteveSUPPORT WARD
  • Grupi i produkteveWARD
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)440
  • Gjerësia (mm)510
  • Thellësia (mm)125
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëTunizi
  • Prodhuar nëTunizi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves
  • OmniClass Number23-21 11 11 11
  • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves

Rajoni i disponueshëm

Europe Africa