Portugal_B510_Xps_Baldosa_Texlosa40-Xps
SOPREMA

Portugal_B510_Xps_Baldosa_Texlosa40-Xps

<p><strong>TEXLOSA R</strong> é um ladrilho isolante composto por uma base de espuma de poliestireno extrudido com estrutura de célula fechada, autoprotegida na sua face superior com uma camada de argamassa de 35 mm de espessura, composta por agregados selecionados e aditivos especiais, com acabamento rugoso rústico na cor branca ou cinza.

Specifikim
  • Aplicação:

    • Coberturas planas acessíveis aos visitantes.
    • Reabilitação de telhados e, em geral, trabalhos que exijam acesso difícil.
    • Apoio direto a pequenas máquinas.
    • Criação de passadiços e zonas de acesso para máquinas em telhados com acabamento em calçada.
    • Drenagem e isolamento de zonas ajardinadas.
Specifikime teknike
  • Referencë unikePRDB510_2-copy
  • Familja e produkteveInsulation
  • Grupi i produkteveWaterproofing and insulation product
  • LlojiDigital Inventory (Products)
  • Data e botimit2026-11-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorExtruded polystyrene (XPS)
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Hidroizolues & Membrane
  • IFC classificationMaterial
  • Kodi ETIMEG020500
  • Emri ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 PërshkrimExtruded polystyrene (XPS) boards
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Rajoni i disponueshëm

Europe
Portugali