Portugal_B712_BetunModificado_Lamina_SopraleneEliteFm5KgD-Tox
SOPREMA

Portugal_B712_BetunModificado_Lamina_SopraleneEliteFm5KgD-Tox

Folha betuminosa autoprotegida de betume elastomérico SBS de alta qualidade, flexível até ≤-25ºC, armadura de feltro de poliéster, acabamento inferior em película termofusível BOPP e grânulos brancos no exterior.

Specifikim
  • DESCONTAMINAÇÃO:
    Os grânulos brancos proporcionam uma melhor proteção às membranas graças a um revestimento D-TOX à base de dióxido de titânio (TiO2).
    O TiO2 possui propriedades autolimpantes e controla a poluição do ar. Graças à combinação de dióxido de titânio e UV que reveste os grânulos de D-TOX, ocorre uma reação fotocatalítica que promove a limpeza do ar. Poluentes como os óxidos de azoto (NOX) presentes no ar (50% do transporte terrestre e aéreo) são transformados em subprodutos e depois evacuados graças à água da chuva.
    A eficiência do processo depende das condições atmosféricas e da eficácia do revestimento D-TOX (TiO2).
    Não se degrada com o tempo, permitindo assim uma ação de descontaminação ao longo do seu ciclo de vida. Outros poluentes atmosféricos (CO, H2S, SOX, etc.) também beneficiam desta reação de descontaminação.
    Testes de qualidade de descontaminação da linha DTOX em conformidade com a norma ISO 22197-1 pelo CRR (Centro de Investigação Rodoviária). N.º do relatório: RE-EP-010591-1 / 1678.

    APLICAÇÃO

    • Sopralene® Elite FM 5 kg D-TOX pode ser aplicado como uma camada superior soldada num sistema de camada única ou dupla em telhados desprotegidos e não trafegáveis com diferentes inclinações.
    • Sopralene® Elite FM 5 kg D-TOX como uma camada superior em sistemas fixados mecanicamente.
    • Como uma camada superior ou camada única do Elite
    • Em contacto com substâncias poluentes, como o óxido de azoto (NOX) presente no ar, o acabamento D-TOX converte os nitratos em nitratos inofensivos, que são evacuados pela água da chuva.
Specifikime teknike
  • Referencë unikePRDB712_13-copy
  • Familja e produktevewaterproofing
  • Grupi i produkteveWaterproofing and insulation product
  • LlojiDigital Inventory (Products)
  • Data e botimit2026-11-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBitumen
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Hidroizolues & Membrane
  • IFC classificationMaterial
  • Kodi ETIMEG019720
  • Emri ETIMSheet material
  • OmniClass Number23-13 25 17 13
  • OmniClass TitleSheet Waterproofing

Rajoni i disponueshëm

Europe
Portugali