Legal-2 Cabinets-8 Tier-Drawers Steel Rotary File

Legal-2 Cabinets-8 Tier-Drawers Steel Rotary File

  • 8 Tiers High
  • Great for file storage
  • Flexible components for adaptable storage
  • Drawer system


Each kit comes with a variety of options that each have a unique price attached to them.
  • Locking doors and drawers for secure and HIPAA-compliant storage
  • Additional designs for industrial and weapons storage
  • Available with two to eight shelf openings
  • Available either fully assembled or unassembled
  • Completely customizable to fit your unique needs
  • Drawers, dividers, reference shelves, laminate end panels, and a wealth of other optional accessories
Design
  • Quickly change the number of tiers to either 3,4,5,6,7,8 high
  • Quickly change from shelves to drawers
  • Built in end panels and wall panels for ease of design.
ConfigurationsLetter Unit
  • Widths: 30-3/4" (adder), 36-1/2" (starter)
  • Heights: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Depths: 25"
  • Choose from letter or legal size media storage
  • Available in two (2) to eight (8) shelf openings
  • Choose from locking or non-locking units
Legal Unit
  • Widths: 38-3/4" (adder), 45-1/2" (starter)
  • Heights: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
  • Depths: 31"
  • Choose from letter or legal size media storage
  • Available in two (2) to eight (8) levels
  • Choose from locking or non-locking units
      Specifikim
      • Construction
        • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
        • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
        • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
      Specifikime teknike
      • Referencë unikeRotary_Cabinet_Legal_2_Cabinets_8_Tier_Drawers_PCS
      • Familja e produkteveBusiness
      • Grupi i produkteveAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
      • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
      • Data e botimit2021-01-29
      • Numri i botimit1
      Të ngjashme
      • Materiali kryesorPowder coated steel
      • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
      • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
      Klasifikimi
      • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
      • IFC classificationMobilje
      • OmniClass Number23-21 11 11 19
      • OmniClass TitleCommercial Filing Cabinets

      Rajoni i disponueshëm

      North America
      Anguilla
      Antigua dhe Barbuda
      Aruba
      Bahamas
      Barbados
      Belize
      Bermuda
      Dominica
      El Salvador
      Grenada
      Grenlandë
      Guadeloupe
      Guatemala
      Haiti
      Honduras
      Ishujt e Virgjër Britanikë
      Ishujt e Virgjër të SHBA
      Ishujt Kajman
      Kanadë
      Karaibe Holandë
      Kolektiviteti i Shën Martinit
      Kosta Rika
      Kubë
      Kuraçao
      Martinique
      Meksikë
      Montserrat
      Nikaragua
      Panama
      Porto Riko
      Republika Domenikane
      Saint-Barthélemy
      Shën Kitts dhe Nevis
      Shën Lucia
      Shën Pierre dhe Miquelon
      Shën Vincent dhe Grenadinet
      Shtetet e Bashkuara
      Sint Maarten
      Trinidad dhe Tobago
      Turks dhe Caicos Islands
      Xhamaika
      Biblioteka e produkteve BIMobject

      Aplikacion dizajnimi për Revit

      Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

      Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

      • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
      • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
      • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit