Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table
Half Circle Table Classroom Table

    Half Circle Table Classroom Table

    Educational Half Circle Table

    The educational half circle table are built with sturdy high density industrial grade particle boards and a high pressure scratch resistant laminate. The classroom tables are built with adjustable legs and fill welded constructed support brackets. Intended use for collaboration within classroom and educational settings.

    Standard sizes
    Widths: 48", 60", 72"
    Depths: 24", 30", 36"
    Heights: 17"-42"

    • Simple half circle table
    • Specially built and designed for functional classroom usage
    • Options include standard adjustable height 17" - 25" or 22" - 30" or standing height 34" - 42" available
    • Constructed in laminate


    Table space is an indispensable resource in classrooms. Whether for use as a desk, or breakout work spaces, these tables can accommodate any classroom space need. Use standalone or pair with geometric shapes to build complex configurations such as larger group work tables, Socratic circles and much more.
    Specifikim
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSSG_Table_Educational_Half_Circle_LAM
    • Familja e produkteveEducation
    • Grupi i produkteveFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-07-09
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorLaminat
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClassroom Furniture
    • OmniClass Number23-21 25 11 13
    • OmniClass TitleClassroom Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilla
    Antigua dhe Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Dominica
    El Salvador
    Grenada
    Grenlandë
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinique
    Meksikë
    Montserrat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Saint-Barthélemy
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint Maarten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit