Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table

    Universal Workstation Stainless Steel Table

    Stainless Steel Table

    This highly flexible family of stainless steel tables can be configured with a variety of backsplash heights, under shelf options, optional casters, and is adjustable on 6" increments up to and including 144".

    Standard sizes
    Widths: 24", 30", 36", 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 132", 144
    Depths: 24", 30", 36"
    Heights: 35" - 36"

    • Universal stainless steel table
    • Available with lower shelf or tube supports
    • Optional casters available
    • Marine edge and variety of backsplash heights


    This universal stainless steel table can be used in virtually any setting and can be configured to fit your unique storage needs. The workstation tables can range from 24” to 144” wide and 24” to 36” deep on 6” increments. The table height is adjustable using threaded feet on each leg. Shelf or tube supports available. Backsplash is optional at 1 1/2” or 4 1/2”. A marine edge can also be added for a modest charge.
    Specifikim
    • Construction
      • Made from 14 gauge 300 series polished stainless steel
      • 1 1/2" diameter rolled edge on front
      • Gusset system recessed into hat channel to reduce lateral movement
      • Top reinforced with welded-on hat channel
      • Sound deadened between top and channels
      • Ends are turned down 90 degreees for flush installation
      • Legs 1 5/8" diameter
      • Tables 96" and longer come with six legs
      • Table 132" and longer come with eight legs
      Adjustable Shelf
      • Heavy gauge
      • Galvanized
      • Guesset welded at each corner
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSSG_Table_SST
    • Familja e produktevePublic Safety
    • Grupi i produkteveWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-05
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilla
    Antigua dhe Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Dominica
    El Salvador
    Grenada
    Grenlandë
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinique
    Meksikë
    Montserrat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Saint-Barthélemy
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint Maarten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit