ELASTO'FLEX 100V
SPM

ELASTO'FLEX 100V

Range only available for the French market

Flexible rubber corner guard
- 45 to 135° angle

Specifikim
  • Range only available for the French market
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSPM-ELASTOFLEX
  • Familja e produkteveIndustrial protection
  • Grupi i produkteveCorner guards
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-10-03
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorElastomer
  • Materiali dytësorElastomer
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Përfundon
  • IFC classificationDuke mbuluar
  • Emrin UNSPSCCorner guards
  • UNSPSC code30161504
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimCorner guards
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCorner Guards
  • OmniClass Number23-17 25 15 13
  • OmniClass TitleCorner Guards
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings