Equipo de ultrafiltración para el tratamiento del agua Pure

Equipo de ultrafiltración para el tratamiento del agua Pure

El equipo de ultrafiltración Pure para el tratamiento de agua es una de las grandes novedades de Grifería Clever con el que ofrece una alternativa muy ventajosa y revolucionaria en el marco del tratamiento de agua en las cocinas. En el diseño de Pure se ha aplicado la última tecnología, logrando un producto muy compacto y de dimensiones reducidas que permiten su instalación tanto en el mueble de debajo del fregadero como en la parte superior.

Un equipo para el filtrado de agua que combina con cualquier tipo de cocina y que facilitará la vida de los usuarios, reduciendo el consumo de plásticos, ahorrando en la factura del agua y ofreciendo una calidad excelente en las propiedades del agua filtrada.

El sistema Pure cuenta con cuatro cartuchos instalados para el filtrado del agua. El primer cartucho es el de polipropileno que filtra las partículas, sedimentos, óxido y la arena. Las dos siguientes estaciones del agua son los filtros de pre-carbono y post-carbono diseñados para reducir el cloro, absorber las partículas pequeñas y eliminar el olor y el sabor del agua. El cuarto cartucho es el denominado de ultrafiltración, que cierra el circuito reduciendo los organismos y bacterias restantes.

Specifikime teknike
  • Referencë unikefiltro-61428
  • Familja e produkteveTaps & Mixers
  • Grupi i produkteveClever taps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-07-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)315
  • Gjerësia (mm)220
  • Thellësia (mm)215
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Projektuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • IFC classificationFiltër

Rajoni i disponueshëm

Europe Africa
Andorrë
Marok
Portugali
Spanjë