Single lever kitchen mixer Panam Evo Xtreme tube spout by Clever

Single lever kitchen mixer Panam Evo Xtreme tube spout by Clever

Panam Evo Xtreme Sink mixer by Clever.
Specifikim
    • Sink mixer with aerator, swivel tube spout, flexible hoses M10 - 3/8” x 370 mm. 
    • Chroming with high corrosion resistance. 
    • Ø35 mm cartridge. 
    • Aerator class A (9 - 12 l/min)
Specifikime teknike
  • Referencë unikemm_fregadero_cano_tubo_panam_evo_xtreme
  • Familja e produkteveTaps & Mixers
  • Grupi i produktevePanam Evo Xtreme range
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-01
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorPolyamide
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe Africa
Andorrë
Marok
Portugali
Spanjë