Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever

Panam Evo Xtreme Basin mixer 60 by Clever

Panam Evo Xtreme Basin mixer H=60 by Clever.
Specifikim
    • Basin mixer with aerator, flexible hoses M10 - 3/8” x 420 mm. 
    • Total hight 120 mm. 
    • Basis included. 
    • Chroming with high corrosion resistance, Ø35 mm cartridge. 
    • Chain holder at a 25°. 
    • Aerator class A (9 - 12 l/min)


    Specifikime teknike
    • Referencë unikemm_lavabo_60_panam_evo_xtreme
    • Familja e produkteveTaps & Mixers
    • Grupi i produktevePanam Evo Xtreme range
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-10-01
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorPolyamide
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Africa
    Andorrë
    Marok
    Portugali
    Spanjë