Trygg 5 rom 25 mm brevinnkast

Trygg 5 rom 25 mm brevinnkast

Postkasse til utearealer ved borettslag, sameier og næringsbygg - konstruert for norske værforhold.

Et ryddig og delikat helhetsinntrykk gir en trivsel som inspirerer beboerne til å ta godt vare på eiendommen – ønsker du å unngå fellesstativ med ‘hummer og kanari’ i fremtiden, er Trygg systempostkasser en solid løsning.

Med stadig flere husholdninger som gjør handelen på nett, har volumet småpakker som leveres økt betraktelig. Systempostkassen tillater at småpakker og brevpost blir levert direkte i trygt avlåste postkasserom, sammen med den daglige post. Trygg Classic er en av de sikreste postkassene på markedet. Hver bruker kan føle seg trygg på at både forsendelser og personlig informasjon blir oppbevart på sikkert vis.

 Vi har levert Norges mest brukte systempostkasser i over 40 år, og anbefales av Posten Norge. Vi har videreutviklet våre postkasser i takt med forbrukernes behov og Postens retningslinjer, med stor vekt lagt på varig kvalitet, sikkerhet og brukervennlighet.

Modulene produseres i 2 varianter:

Trygg Classic – standard 5-stifts sylinderlås, eller systemlås tilpasset byggets låssystem.

Trygg Advance – elektroniske låser (Mifare) og nøkkelbrikker. Kan åpnes med de fleste adgangskort samt appene ID-BOX IQ og Unlock.

Våre systempostkasser er beregnet på montering direkte på veggen eller innfelt i vegg. Trygg-serien er forsynt med hull i bunnen til lufting, for å motvirke kondens. Postkassens tak er noe skrående fra bakkant til fremside, noe som tillater luftsirkulasjon mellom radene ved montering i flere høyder. Trygg monteres fortrinnsvis kun i 2 høyder. 1750mm er det anbefalte maksimums målet for høyde fra bakke til innkasthøyde. Annet kan avtales med Posten der det er nødvendig for å få plass/der det anses som riktig for å ikke spre anlegget på flere steder.

Postkassemodulene leveres med postsonelås til postbudets fellesåpning. Sonelåsene er en del av et landsomfattende system eid av Posten Norge. Dørlåser leveres ferdig montert.

  • Moduler 2-5 rom per modul
  • Anbefales av Posten Norge
  • Sterk konstruksjon – alle komponenter produseres i stål 1,25 – 1,5 mm
  • Tåler norsk vær – produsert i varmgalvaniserte materialer
  • Slitesterk, miljøvennlig pulverlakk med høy finish
  • Solide låser i en kvalitet anerkjent av autoriserte låsesmeder
  • Anbefalt montering: inntil 2 høyder
  • Tilbehør: Trygg Stativ for frittstående montering

Merking

Graverte navneskilt for påliming kan leveres sammen med postkassene. Navneskilt kan ved endring av navn enkelt bestilles på nett, døgnet rundt. Det vil resultere i færre henvendelser til styret, og deres tid frigjøres. Samtidig beholdes et ryddig førsteinntrykk.

Specifikim
    • Kraftig europeisk stål 1,25 – 1,5 mm
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: Grå hvit - RAL 9002. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • 5-stifts sylinderlåser, eller systemlås tilpasset byggets låssystem, ferdig montert i dørene
    • Dybde 192mm
    • Brevspalte i front25 mm

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeTrygg-5-rom-25-mm
  • Familja e produktevePostkasser
  • Grupi i produkteveTrygg
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)445
  • Gjerësia (mm)1465
  • Thellësia (mm)192
Të ngjashme
  • Materiali kryesorHot-dip Galvanized
  • Projektuar nëNorvegji
  • Prodhuar nëLituani
  • Weight Net (kg)35
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Kutitë postare & Posta
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCPost
  • UNSPSC code301029
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimMail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMail Boxes
  • OmniClass Number23-19 15 11
  • OmniClass TitleMail Boxes

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit