SP200 I Residental
Steelpro

SP200 I Residental

4.4 nga 5 yje4.4(14 vlerësime)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.
Specifikime teknike
  • Referencë unikesp200_i_residental
  • Familja e produkteveStair Systems
  • Grupi i produkteveSP200
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-06-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)3000
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëFinlandë
  • Prodhuar nëFinlandë
  • Weight Net (kg)15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Shkallët
  • IFC classificationShkallë