Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Concealed single lever mixer With ceramic cartridge With volume control Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
Specifikime teknike
  • Referencë unike100_2243_3
  • Familja e produkteveSeries 100
  • Grupi i produkteveShower mixers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)180
  • Gjerësia (mm)125
  • Thellësia (mm)55
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 PërshkrimBath taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe