Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
sterlingplumbing/products/d7f4de96-4e79-40f2-b72d-e8adeee5fe25
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dush & Spas
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
Në dispozicion në SHBA
Sterling Plumbing
Ndjek
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
Sterling-71041120
Familja e produkteve
Bathtubs
Grupi i produkteve
Performa
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-04-01
Numri i botimit
1
Gjatësia (inçet)
16.25
Gjerësia (inçet)
60
Thellësisë (inçet)
29
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71041120
Udhezime instalimi
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/1156428_2.pdf
Përshkrimet teknike
https://www.sterlingplumbing.com/product-detail/71041120?skuid=71041120-0
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Composite
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Shtetet e Bashkuara
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dush & Spas
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Përshkrim
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Bathtubs
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Shkarko
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Shkarko
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Shkarko
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Shkarko
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Shkarko
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
Shkarko