Ensemble™, Series 7111, 60" x 42" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain

Ensemble™, Series 7111, 60" x 42" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain

The traditional look of tile without the grout lines to clean. This four piece modular design bath/shower made of solid Vikrell® material offers easy maintenance and ample storage.
  • Slightly wider for added comfort
  • Designed with a 16" apron
  • Made from solid Vikrell material for strength, durability, and lasting beauty
  • Modular design allows it to be moved around corners and through doorways with ease
  • Realistic tile wall surround features molded-in shelves for generous storage space
  • Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean
  • Integral back support and armrests offer complete comfort
  • Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
Specifikime teknike
  • Referencë unikesterling-71110110
  • Familja e produkteveBath/Shower Units
  • Grupi i produkteveEnsemble
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-25
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit