Accord® Series 7124, 60" x 30" x 72" Smooth Bath/Shower - Left-Hand Drain

Accord® Series 7124, 60" x 30" x 72" Smooth Bath/Shower - Left-Hand Drain

Made of solid Vikrell® material, the Accord® series offers a sleek, seamless appearance, the four piece modular design with caukless seams allows for easy installation. Ample, out of the way shelving, provides plenty storage and bathing room.

  • 15" from floor to top of apron
  • Made from solid Vikrell® material for strength, durability, and lasting beauty
  • Modular design allows for easy installation during any phase of construction
  • High-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean
  • Four integrated and recessed corner shelves for generous storage space
  • No caulking required in the seams
  • Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
Specifikime teknike
  • Referencë unikesterling-71240110
  • Familja e produkteveBath/Shower Units
  • Grupi i produkteveAccord
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-25
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit