Touch Free Wall Mounted Faucet, D28 DUAL POWER E, SKU: 352400

Touch Free Wall Mounted Faucet, D28 DUAL POWER E, SKU: 352400

Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

For cold or premixed water.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Lead-free (D28 & D28 prox models)
  • Suits any washroom due to its minimalist design
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Matching IR operated soap dispenser
Specifikim
  • Installation: Wall mounted duct concealed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max. 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Transformer

Specifikime teknike
  • Referencë uniked28-dual-power-e
  • Familja e produkteveTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Grupi i produkteveD28
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-05-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëIzrael
  • Prodhuar nëIzrael
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEG017610
  • Emri ETIMSanitary taps
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika