Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316

    Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316

    Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR concealed sensor integrated into the spout.

    For cold or premixed water.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    • Stainless steel AISI 316 spout available upon request
    Specifikim
    • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power source: 9V Battery
      LEAD FREE: 5452 standard approved
      Accessories: Stern remote control
      Power Source: 9V Battery

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeextreme-cs-dp-b-aisi316
    • Familja e produkteveTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Grupi i produkteveExtreme CS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-26
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëIzrael
    • Prodhuar nëIzrael
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017610
    • Emri ETIMSanitary taps
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilla
    Antigua dhe Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Dominica
    El Salvador
    Grenada
    Grenlandë
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinique
    Meksikë
    Montserrat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Saint-Barthélemy
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint Maarten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika