MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT
MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    MIKROFILL 3 PRESSURISATION UNIT

    5.0 nga 5 yje5.0(5 vlerësime)

    Sealed System Pressure Management

    Mikrofill digital pressurisation units represent the next generation of automatic filling and pressure maintenance solutions for sealed heating and chiller systems.

    Specifikim
    • • Fills any LPHW/CHW system from empty

      • Connects directly to the mains/boosted water supply

      • 4.7 bar cold fill pressure

      • Consumes 10 watts on standby and 30 watts fully operational per hour

      • Compact size & wall mounted

      • Digital control system and LCD graphic display

      • Automatic system fill and top-up

      • Easy to install and set up

      • High flow, WRAS approved fill valve

      • Fill volume indicator - Aids water treatment calculation

      • Category 4 backflow protection

      • 2 year warranty

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMIKROFILL-3
    • Familja e produkteveMikrofill
    • Grupi i produktevePressurisation Units
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-09-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)270
    • Gjerësia (mm)250
    • Thellësia (mm)112
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Materiali dytësorPolyethylene
    • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Weight Net (kg)5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë
    • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_68
    • Uniclass 2015 PërshkrimPressurization units