STIEBEL ELTRON Electronic Hand Dryer HTE4

STIEBEL ELTRON Electronic Hand Dryer HTE4

STIEBEL ELTRON Electronic Hand Dryer HTE4
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSTIEBEL_ELTRON_Electronic_Hand_Dryer_HTE4
  • Familja e produkteveElectronic
  • Grupi i produkteveHand Dryer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)250
  • Gjerësia (mm)238
  • Thellësia (mm)230
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
  • Weight Net (kg)2.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tharëse (Dorë & flokë)

Rajoni i disponueshëm

Asia
Armeni
Azerbaixhan
Bangladesh
Brunei
Butan
Filipinet
Gjeorgji
Hong-Kong
Indi
Indonezi
Ishujt Cocos (Keeling)
Japoni
Kamboxhi
Kazahstan
Kinë
Kirgistan
Korea e jugut
Korea e Veriut
Krishtlindje Island
Laos
Makao
Malazi
Maldive
Mianmar (Burmë)
Mongoli
Neoal
Pakistan
Singapor
Sri-Lankë
Tajlandë
Tajvan
Taxhikistan
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam