STIEBEL ELTRON Hand Dryer HTE

STIEBEL ELTRON Hand Dryer HTE

STIEBEL ELTRON Hand Dryer HTE

› The functioning is controlled with sensor system
› IP23 Waterproof standard
› Silent noise for only 54 Decibel
› Pass quality standard of EN 60335-7 from Europe

Thai

  • มาตรฐานระดับชั้นป้องกันน้ำ IP23 ด้วยระบบการออกแบบตัวเครื่องและการประกอบที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ จึงมั่นใจสูงสุดกรณีปัญหาน้ำเข้าเครื่องแล้วทำให้เกิดการลัดวงจร
  • เครื่องทำงานเสียงเบา เพียง 54 เดซิเบล


Specifikime teknike
  • Referencë unikeSTIEBEL_ELTRON_Hand_Dryer_HTE
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveHand Dryer and Hair Dryer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)250
  • Gjerësia (mm)238
  • Thellësia (mm)230
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tharëse (Dorë & flokë)

Rajoni i disponueshëm

Asia
Armeni
Azerbaixhan
Bangladesh
Brunei
Butan
Filipinet
Gjeorgji
Hong-Kong
Indi
Indonezi
Ishujt Cocos (Keeling)
Japoni
Kamboxhi
Kazahstan
Kinë
Kirgistan
Korea e jugut
Korea e Veriut
Krishtlindje Island
Laos
Makao
Malazi
Maldive
Mianmar (Burmë)
Mongoli
Neoal
Pakistan
Singapor
Sri-Lankë
Tajlandë
Tajvan
Taxhikistan
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam