Hospital bed - Evario 90 cm width
Hospital bed - Evario 90 cm width

    Hospital bed - Evario 90 cm width

    4.6 nga 5 yje4.6(20 vlerësime)

    The comfortable, cost-effective Evario is suitable not only for day-to-day patient care, but also for intensive care and for promoting a speedy recovery. Its modern control options are particularly attractive. The Protega split safety side is easy to operate and comes with excellent hygienic properties.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHospital_bed
    • Familja e produkteveHospital bed
    • Grupi i produkteveEvario
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-09-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)760
    • Gjerësia (mm)2190
    • Thellësia (mm)1038
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder coated steel
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)160
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMjekësi - Të gjitha
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_06_39
    • Uniclass 2015 PërshkrimHospital beds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBeds
    • OmniClass Number23-25 45 11 11
    • OmniClass TitlePatient Beds
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings