StoCrete SM S
Sto
Të arkivuara

StoCrete SM S

Quick concrete repair product for repairing concrete structures. Polymer-modified, cementitious concrete repair product (PCC), very good adhesive strength on a concrete substrate, very good application overhead, very good resistance to flow, no separate bonding agent necessary, quick-curing, can be quickly over-coated. Product is in accordance with EN 1504-3.
Specifikim
  • Per mm of layer thickness 1.7 kg/m²
Specifikime teknike
  • Referencë unikestocrete_sm
  • Familja e produkteveStoConcrete
  • Grupi i produkteveRepair
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2018-09-04
  • Numri i botimit2
  • Thellësia (mm)40
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBeton
  • Materiali dytësorMortar
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Beton
  • Emrin UNSPSCConcrete and mortars
  • UNSPSC code301115