Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror
Itaca Backlit LED Mirror

    Itaca Backlit LED Mirror

    The Itaca backlit mirror features a triangular shape and a cool light finish, making it perfect for bathroom use. It includes a touch sensor to adjust the light intensity. 

    Specifikim
    • Ref: 187260007

      • Backlit LED mirror
      • Dimensions: 79 × 57 cm
      • Voltage: 110–220 V
      • Light colour: Cool white
      • Touch sensor for light intensity adjustment
      • Touch sensor for anti-fog function
      • IP44 rating
      • Made in Spain

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeitaca_mirror
    • Familja e produkteveMirrors
    • Grupi i produkteveMirrors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-01-03
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors