SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)

    SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)

    • Without pop-up waste • Anti-scale aerator with water flow limiter 5 l/min. Saves up to 60% water • 3/8” flexible inlet pipes • Adjustable water stream directly at the aerator
    Specifikime teknike
    • Referencë unikesoller_washbasin_mixer_no_pop_up_waste
    • Familja e produkteveBath taps
    • Grupi i produkteveBath taps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-01-03
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves