STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S70P Window (Four-Leaf)

    4.6 nga 5 yje4.6(55 vlerësime)
    The basic economic sliding window with 70 mm frames. These basic sliding windows with 70 mm frames enable the central leaves to be reinforced to provide the system with greater strength.
    Specifikim
    • • 70 mm frames • 27-mm leaves • Reference section of 103 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares • High-quality metal fittings, draught excluders and accessories are of our own manufacture • Central leaf reinforcement option
    Specifikime teknike
    • Referencë unikestrugal_s70p4
    • Familja e produkteveSistemas Correderas
    • Grupi i produkteveSTRUGAL S70P
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-06-27
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPolyamide
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Hapje kursor
    • IFC classificationDritare
    • Emrin UNSPSCWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Africa
    Portugali
    Marok
    Spanjë