HES3D-E190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

HES3D-E190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

Thin profile allows for shallow mortise and makes installation easier
Jig (sold separately) makes installation easy.
Has a fire safety rating of ANSI/UL 10C, CAN/ULC-S104
Vertical, horizontal and depth adjustment possible post-installation (3way)
Can be split into two parts (one for the frame and one for the flap) making installation easy
Temporary holding feature: can temporarily be hung and hold position without being affixed with screws. This makes installation much easier.
Custom colors available on request. Please contact us for details.
Passed a 300,000 open/close cycle test in private testing.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeHES3D-E190-US
  • Familja e produkteveConcealed Door Hinges
  • Grupi i produkteveHeavy Duty 3-Way Adjustable Hinges
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-20
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorZink
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
  • OmniClass Number23-17 19 11 21 19
  • OmniClass TitleDoor Latches

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit