Matera Pergola + 3 Smart
Matera Pergola + 3 Smart
Matera Pergola + 3 Smart
Matera Pergola + 3 Smart
Matera Pergola + 3 Smart
Matera Pergola + 3 Smart

    Matera Pergola + 3 Smart

    The Matera Pergola + RS Smart is the perfect combination of a roofing with the option of sun protection at the front for additional comfort.
    Thanks to Matera's powerful design, we can install the RS Smart product easily and safely. The RS Smart 100 can be installed up to a width of 4 metres and the RS Smart 130 can be installed up to the maximum size of the Matera.
    The box is attached to the front beam and the guide rails to the leg of the Matera. This makes the entire structure very solid. The product has a modern shape to match any kind of architecture.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikematera-pergola-3-smart
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)4000
    • Gjerësia (mm)6000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Sistemet e mbrojtjes nga drita
    • IFC classificationDritare
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    San-Marino
    Serbi
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër