Matera Veranda
Matera Veranda
Matera Veranda
Matera Veranda
Matera Veranda

    Matera Veranda

    Matera Veranda - product combining a terrace awning with a pergola, with a simplicity of implementation.

    The greatest advantages of this product: Width 600 cm advanced 500 cm, zipped canvas for permanent tension, light structure simplified implementation, adjustment of the slope from 5 to 30 degrees and motorized.

    Several possible options: Adjustable or fixed feet, lacquering according to ral colour chart in addition

    to the standard ones and led lighting.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikematera-veranda
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)5000
    • Gjerësia (mm)6000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Sistemet e mbrojtjes nga drita
    • IFC classificationDritare
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    San-Marino
    Serbi
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër