Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
suntech/products/c0562957-176d-4dc7-90ed-ae560b185fb6
Shtëpi
Kategoritë
Ndërtim
Çatitë
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
Në dispozicion në SHBA
SUNTECH ซันเทค
Ndjek
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
For use with roofs with a slope angle of 5 degrees or more, suitable for work that requires special beauty. install with screws Can be used as a wall or ceiling
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-22sq-605
Familja e produkteve
Roof
Grupi i produkteve
Metal Sheet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2022-03-22
Numri i botimit
1
Gjerësia (mm)
605
Thellësia (mm)
22
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Metal
Prodhuar në
Tajlandë
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndërtim - Çatitë
Produkte të ngjashme
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Shkarko
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Shkarko
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Shkarko
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Shkarko
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Shkarko
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Shkarko