Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
suntech/products/c211bc15-c678-4c51-9271-9e426081494c
Shtëpi
Kategoritë
Ndërtim
Çatitë
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
Në dispozicion në SHBA
SUNTECH ซันเทค
Ndjek
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
The roof has a slope angle of 2 degrees or more. Mounted with screws or Bolt and CAP. Special design to prevent water leakage at the screw head and support the installation of clamping solar cells, suitable for medium to large factories.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-40-720
Familja e produkteve
Roof
Grupi i produkteve
Metal Sheet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2022-03-22
Numri i botimit
1
Gjerësia (mm)
720
Thellësia (mm)
40
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Metal
Prodhuar në
Tajlandë
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndërtim - Çatitë
Produkte të ngjashme
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Shkarko
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Shkarko
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Shkarko
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Shkarko
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Shkarko
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Shkarko