Wall cabinet 70x30 smooth
Svedbergs

Wall cabinet 70x30 smooth

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeVsk30S
  • Familja e produkteveForma/Skapa
  • Grupi i produkteveBadrumsmöbler
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-03-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)700
  • Gjerësia (mm)300
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets