Bloc Vanity Unit 45x25 1D
Svedbergs

Bloc Vanity Unit 45x25 1D

Bloc Vanity Unit 45x25 with 1 door. With a hard-wearing surface and a limited number of carefully-selected options, Bloc makes it easier for you to choose. Furniture with affordable product combinations for smaller and medium-sized bathrooms. Choose between three widths, two depths and two colours.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBloc45x251D
  • Familja e produkteveBloc
  • Grupi i produkteveBadrumsmöbler
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)570
  • Gjerësia (mm)450
  • Thellësia (mm)250
Të ngjashme
  • Materiali kryesorChipboard
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit