Deep 80
Svedbergs

Deep 80

Washbasin Deep 80x45 Fits Forma och Stil 80x45
Specifikime teknike
  • Referencë unikeDeep8045
  • Familja e produkteveForma/Stil
  • Grupi i produkteveTvättställ
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-03-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)60
  • Gjerësia (mm)810
  • Thellësia (mm)460
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPorcelani
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass Number23-19 31 17
  • OmniClass TitleSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures