Shower screens 180 Corner shower 78
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 78

4.5 nga 5 yje4.5(6 vlerësime)

Has one opening door. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 200 cm.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeshower-78_shower
  • Familja e produkteve180
  • Grupi i produkteveShower Screen
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2020-03-13
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi