Skapa Wash Basin 45x35
Svedbergs

Skapa Wash Basin 45x35

Washbasin Skapa 45x35 Porcelain basin for bolt mounting or with brackets. Fits Skapa and Intro 45x35
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSkapa45x35
  • Familja e produkteveSkapa
  • Grupi i produkteveTvättställ
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-03-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)85
  • Gjerësia (mm)460
  • Thellësia (mm)410
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPorcelani
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass Number23-19 31 17
  • OmniClass TitleSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures