Skoga Bath 80
Svedbergs

Skoga Bath 80

New Skoga is easier to carry, install, adjust

according to the conditions of your bathroom. reversible
doors simplify and make handling easier.
There are many models to choose from
for example, bathtub, corner and wall. The series does
most possible in both small and large
the bathroom with its different widths and heights.
In addition to smart models, there are among other things
many different glasses and handles to choose from
the same color and design as other details
to create a whole in the bathroom. Skoga
bathtub screen wall consists of an opening bar
door with transparent sealing strip against
tub edge. Tempered safety glass 6 mm.
Wall profile allows

Specifikime teknike
  • Referencë unikeSkoga_B_80
  • Familja e produkteveSkoga
  • Grupi i produkteveShower Screen
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1412
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)6
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit