Aluminium single casement fire window
SVF

Aluminium single casement fire window

Single aluminium casement window
Specifikim
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Specifikime teknike
  • Referencë unikealuprotec-of
  • Familja e produkteveFenêtre coupe-feu
  • Grupi i produkteveOuvrant à la française
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-08-30
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDritare - Casement Window
  • IFC classificationDritare
  • Emrin UNSPSCWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Rajoni i disponueshëm

Europe South America North America Oceania Africa
Francë
Guiana franceze
Guadelupë
Polinezia franceze
Reunion
Martinikë