Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Steel Door SDE4210 GS1T - Single

Ref. unike: ext_door_SDE4210_GS1T_single
Markë: SWEDOOR JELD-WEN
Familja e produktit: Exterior doors
Grupi i produkteve: HP SDE4210
Data e publikimit: 2016-10-03
Numri i botimeve: 4
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (5)
The Steel door SDE 4210 GS1T is a solid door with glass openings. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD62). The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


Materiali kryesor: Steel
Materiali i mesëm: Glass
Projektuar në: Denmark
Prodhuar në: Estonia

Kategoritë BIMobject: Dyert - Set dyersh
IFC klasifikim: Door
Emri i UNSPSC: Doors
Kodi i UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Përshkrimi: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Përshkrimi: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 11 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Doors and Frames
OmniClass Numër: 23-17 11 13 15
OmniClass Titull: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®