Interior Door Craft 101 Single Sliding Wall-mounted
Interior Door Craft 101 Single Sliding Wall-mounted
Interior Door Craft 101 Single Sliding Wall-mounted
Interior Door Craft 101 Single Sliding Wall-mounted
    SWEDOOR

    Interior Door Craft 101 Single Sliding Wall-mounted

    Craft is a contemporary version of the classic hand-built panel doors. Craft gets its character and strength of its composed parts and its surroundings. Therefore these doors fits, both to the old exclusive villa and the modern stylish apartment. Craft is designed for residential and similar usage.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeint_door_craft_101_single_slide_wallmounted
    • Familja e produkteveInterior doors
    • Grupi i produkteveCraft
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-12-10
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëFinlandë
    • Prodhuar nëFinlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Set dyersh
    • IFC classificationDerë
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 PërshkrimDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit