High Performance 60mm Security RC3 - Interior
SWEDOOR

High Performance 60mm Security RC3 - Interior

These "Security doors" are high-performance (HP) interior doors, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 3 (RC3) has a full burglary protection and this is the type of doors normally defined as true Security doors. A wood-based construction equipped with metal plates, strong hinges and locks for cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).
Specifikime teknike
  • Referencë unikeint_door_hp_60_RC3_fire30_sound35
  • Familja e produkteveInterior doors
  • Grupi i produkteveHP Security
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-06-11
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Dyer të Brendshme
  • IFC classificationDerë
  • Emrin UNSPSCDoors
  • UNSPSC code301715

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Norvegji
Suedi
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit