High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior
SWEDOOR

High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior

This is a high performance (HP) range of interior glass walls, built for professional demands. Glass walls with a traditional wood-based frame construction offered as unclassified or in combination with fire resistance classification (Ei30 and Ei60).
Specifikime teknike
  • Referencë unikeint_glass_wall_profile2
  • Familja e produkteveInterior doors
  • Grupi i produkteveHP Glass Wall
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-05-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Dyer të Brendshme
  • IFC classificationMuri i perdeve
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 11
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Timber Curtain Walls
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls

Rajoni i disponueshëm

Europe