Inlin
Inlin
Inlin

    Inlin

    Lightness and stability define this product, composed of two anodized aluminum columns with a matte silver finish. It is available with wheels or adjustable feet. The base and lower crossbar, made of steel, can come in white, black, or forged gray finishes.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeinlin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-10-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1793
    • Gjerësia (mm)758
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera