Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/58b299b2-10a5-49b7-b14e-93149a99622c
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Pajisje
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Në dispozicion në SHBA
T&S Brass & Bronze Works
Ndjek
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
B-1230 Water Station with Pedestal Type Glass Filler, 18 Gauge Stainless Steel Drip Pan, 1-1/4" Drain
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
ts-brass-001
Familja e produkteve
Bar Equipment
Grupi i produkteve
Water Station
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2011-12-01
Numri i botimit
1
Gjatësia (inçet)
9.38
Gjerësia (inçet)
12.62
Thellësisë (inçet)
10.62
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230&loc_cat=Glass+Fillers
Udhezime instalimi
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Materiali dytësor
Kromit
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Shtetet e Bashkuara
Pesha Net (Lbs)
6.95
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Pajisje
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Shkarko