068X Double Joint Swing Nozzle, 12" Back Section, 6" Front Section, 18" Overall Length

068X Double Joint Swing Nozzle, 12" Back Section, 6" Front Section, 18" Overall Length

068X, Double Joint Swing Nozzle, 12" Back Section, 6" Front Section, 18" Overall Length
Specifikim
  • 18" double joint swing nozzle, Stream regulator outlet, Series 1, Fits all standard T&S swivel outlet faucets
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-068X
  • Familja e produkteveParts & Accessories
  • Grupi i produkteveNozzles, Goosenecks & Spouts
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-09
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Weight Net (kg)1.92
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit