Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/67134aa9-5072-401c-9c36-16076c679ba1
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Në dispozicion në SHBA
T&S Brass & Bronze Works
Ndjek
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7142-01 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.20 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
ts-brass-100
Familja e produkteve
Mixing Faucets
Grupi i produkteve
Open Hose Reel Assembly
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2011-12-01
Numri i botimit
1
Gjatësia (inçet)
20.44
Gjerësia (inçet)
9.44
Thellësisë (inçet)
21.06
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-01&loc_cat=Washdown+Solutions
Udhezime instalimi
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-011027-45.PDF
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Materiali dytësor
Kromit
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Kinë
Pesha Net (Lbs)
60
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket
Shkarko