Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/9897b0aa-4d7b-4d21-9dd9-d38832570aa2
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
Në dispozicion në SHBA
T&S Brass & Bronze Works
Ndjek
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
B-7142-05 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, MV-2522-24 Front Trigger, 5/16" Spray Gun
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
ts-brass-102
Familja e produkteve
Mixing Faucets
Grupi i produkteve
Open Hose Reel Assembly
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2011-12-01
Numri i botimit
1
Gjatësia (inçet)
20.44
Gjerësia (inçet)
9.44
Thellësisë (inçet)
21.06
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-05&loc_cat=Washdown+Solutions
Udhezime instalimi
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014921-45.PDF
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Materiali dytësor
Kromit
Projektuar në
Shtetet e Bashkuara
Prodhuar në
Kinë
Pesha Net (Lbs)
62
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
T&S Brass & Bronze Works
P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
ECW-3163 WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
Shkarko
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Shkarko