B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 3/8" x 30' Enclosed Coated Reel, MV-2522-24 Front Trigger, 5/16" Spray Gun
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-106
    • Familja e produkteveMixing Faucets
    • Grupi i produkteveEnclosed Hose Reel Assembly
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2011-12-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)16.44
    • Gjerësia (inçet)6.5
    • Thellësisë (inçet)16.44
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorEpoxy
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëKinë
    • Pesha Net (Lbs)47
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera